TOSIBOX® SoftKey

Intelligent programvara för säker anslutning mellan din dator och TOSIBOX®-lås

TOSIBOX® SoftKey är en programvara som möjliggör en säker anslutning mellan din dator och en eller flera TOSIBOX®-routers för full synlighet och kontroll.

  • TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi
  • Enkelt – skapa och hantera säkra IoT-nätverk på nolltid!
  • Unikt – globalt patenterad punkt till punkt-anslutning

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

Art nr BenämningAntal / förp.Enhet

Pris

83409291
TOSIBOX® SOFTKEY LICENSE (1)1
83409292
TOSIBOX® SOFTKEY LICENSE (5)5
83409293
TOSIBOX® SOFTKEY LICENSE (10)10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkelt – skapa och hantera säkra IoT-nätverk på nolltid!
  • Säkert – testat och dokumenterat
  • Modulärt – utbyggbart – flexibelt
  • Unikt – globalt patenterad punkt till punkt-anslutning

Användningsområden

  • Skapar en säker anslutning mellan din dator och en eller flera TOSIBOX®-lås
  • Ger dig full synlighet och kontroll över de nätverksenheter som är anslutna till låset
  • Anslutningar upprättas via en säker, krypterad VPN-tunnel över internet eller andra vanliga WAN och LAN
  • Behörigheter kan enkelt beviljas, återkallas och konfigureras på ett obegränsat antal sätt

Produktegenskaper

  • TOSIBOX® SoftKey kan installeras i cloudlösningar och andra virtuella miljöer
  • Tryggt och säkert att använda tack vare tvåfaktor-autentisering (2FA); enhetsspecifik och lösenordsskyddad programvara
  • Möjligt att använda både SoftKey och en fysisk USB-key på samma dator
  • För att aktivera SoftKey på en PC eller MAC krävs en SoftKey-licens knuten till en MasterKey
  • - Krypteringstyp: 4096 bit RSA
    - Datakryptering: TLS, Blowfish-128-CBC, AES-128-CBC, AES-256-CBC
    - Anslutning: Software Licens
    - Tvåvägs-autentisering: Ja
    - VPN-anslutning: Layer 2 / Layer 3 (OpenVPN)
    - Mobilklient: Nej

Övrigt

  • Operativsystem som stöds- Windows XP (SP3) eller senare- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare