Webshop

TOSIBOX® 4G-modem

Det industriella modemet från TOSIBOX®. Fjärråtkomst så intelligent att det blir enkelt!

4G-modemet från TOSIBOX® är mycket robust och lämpligt för industriella applikationer. För DIN-skene- eller väggmontage.

  • För 2G/3G/4G
  • TosiOnline™-funktionaliteter

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CE

Art nr BenämningMått mm (L x B x H)Enhet

Pris

83409320
TOSIBOX® 4G MODEM EU VER90 x 55 x 25
Tillbehör till externt 4G-modem
83409322
ADAPTERKABEL 4G-MODEM TILL ANTENN-
83409323
ANTENN TILL 4G-MODEM + 8M KABEL-
83409324
ANTENN TILL 4G-MODEM + 3M KABEL (MAGNET)-
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Strömförsörjs via USB-porten, ingen extern strömkälla behövs
  • TosiOnline™-funktionaliteter

Produktegenskaper

  • TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi
  • One Mobile Client included (Android, iOS)
  • - Downlink-hastighet:
    LTE downlink speed max. 150 Mbps
    HSPA+ downlink speed max. 42 Mbps
    - Uplink-hastighet:
    LTE uplink speed max. 50 Mbps
    HSPA+ uplink speed max. 5,76 Mbps
    - Antenn: 2 x Wireless network antenna, SMA
    - SIM: Standard SIM (1FF)
    - USB: USB 2,0 mini A

Design/Utförande

  • För DIN-skene- eller väggmontage
  • Robust utförande lämpligt för industriella applikationer

Övrigt

  • Operativsystem som stöds- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)

Mått (L x B x H)

  • 90 x 55 x 25 mm

Vikt

  • 124 g

Material

  • Aluminium

Skyddsklass

  • IP20

Temperaturområde

  • -25°C till +70°C (-40°C till +80°C i förpackning)