TOSIBOX® Lock 175 - 2x10/100 Mbit/s 2x 10/100 Mbit/s, WiFi- och mobiluppkoppling

En industriell router med brandvägg som nås via krypterad VPN-anslutning

Idealisk för krävande industriapplikationer som kräver en allt-i-ett-lösning som är kompakt, tål omild behandling och är globalt gångbar.

  • TosiOnline™-funktionaliteter
  • Inbyggt LTE-modem
  • Integrerat WiFi som anslutningsmetod eller som accesspunkt för trådlösa enheter

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CEC_UL

Art nr BenämningMått mm (L x B x H)Enhet

Pris

83409302
TOSIBOX® Lock 175104 x 28 x 110
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkelt – skapa och hantera säkra IoT-nätverk på nolltid!
  • Säkert – testat och dokumenterat
  • Modulärt – utbyggbart – flexibelt
  • Unikt – globalt patenterad punkt till punkt-anslutning

Användningsområden

  • Fungerar som en slutpunkt för säkra fjärranslutningar
  • IoT-enheter anslutna till låset nås säkert via internet och de flesta LAN- och WAN-nätverk via en krypterad VPN-anslutning
  • Behörigheter kan enkelt beviljas, återkallas och konfigureras på ett obegränsat antal sätt

Produktegenskaper

  • TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi
  • TosiOnline™-funktionaliteter
  • VPN-throughput upp till 10 Mbit/s, end to end-kryptering mellan TOSIBOX®-enheter
  • Dataöverföring sker direkt mellan enheterna, ingen mellanlagring av data i tredjeparts molntjänster
  • - VPN-kryptering: Blowfish 128 bit CBC, AES 12/192/256 bit CBC
    - Antenn: 1 x WiFi-antenn, RP-SMA, 1 x LTE-antenn, SMA
    - LAN-portar: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s
    - WAN-portar: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s
    - USB-portar: Endast remote-matchning utan USB-nyckel
    - Antal parallella VPN-uppkopplingar: Max 10
    - VPN-throughput: Upp till 10 Mbit/s
    - WLAN: IEEE 802.22 b/g/n, max 150 Mbps
    - Mobil anslutning: Global LTE Cat-4, upp till 150 Mbps DL, 50 Mbps UL. Se datablad för gällande frekvensband
    - SIM: Nej
    - PoE: Nej
    - GPS: Som tillval

Design/Utförande

  • Inkluderar 4G- och WiFi-antenner för stabil internetuppkoppling för enkel konfiguration av routern oavsett var du befinner dig
  • För DIN-skenemontage

Övrigt

  • Operativsystem som stöds- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)

Mått (L x B x H)

  • 104 x 28 x 110 mm

Vikt

  • 305 g

Material

  • Aluminium

Skyddsklass

  • IP30

Driftspänning

  • 9-35 V

Effektförbrukning

  • Max 10 W

Temperaturområde

  • -20°C till +55°C (-30°C till +70°C i förpackning)

  • TOSIBOX® Lock 175 Starter Kit = 1 st Lock 175 med tillbehör, 1 st USB Masterkey + Software key samt en gåva