Webshop

TOSIBOX® Lock 375 - 5 x 10/100 Mbit/s, WiFi och 4G mobiluppkoppling

En industriell router med brandvägg som nås via krypterad VPN-anslutning

Släpp lös kraften med 4G-mobilanslutning och LTE-återgång med TOSIBOX® 375 – Cybersäkerhet i framkant!

  • TosiOnline™-funktionaliteter
  • 5 Gigabit Ethernet-portar
  • Integrerat globalt LTE-modem (4G)

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CE

Art nr BenämningMått mm (L x B x H)Enhet

Pris

83409345
TOSIBOX® Lock 375145 x 114 x 45
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • TosiOnline™ automatisk återanslutning av avbrutna anslutningar, vilket bibehåller en stabil och kontinuerlig nätverksupplevelse
  • Integrerat WiFi för sömlös anslutning eller som en accesspunkt för trådlösa enheter
  • Inbyggt globalt 4G/LTE-modem (EMEA)
  • Dubbla SIM-kortplatser för operatörsredundans

Produktegenskaper

  • TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi
  • Stöd för digitala IO
  • - VPN-throughput upp till 10 Mbit/s, end to end-kryptering mellan TOSIBOX®-enheter
    - Singel VPN-throuhput upp till 10 Mbit/s
    - Upp till 50 parallella VPN-anslutningar
  • Dataöverföring sker direkt mellan enheterna, ingen mellanlagring av data i tredjeparts molntjänster
  • - VPN-kryptering: Blowfish 128 bit CBC, AES 12/192/256 bit CBC
    - Antenn: 1 x WiFi-antenn, RP-SMA, 2 x LTE antenna, RP-SMA magnetisk, 1m
    - LAN-portar: 4 x RJ45, 10/100 Mbit/s
    - WAN-portar: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s
    - USB-portar: 1 x USB 2.0, typ A
    - Antal parallella VPN-uppkopplingar: 50
    - VPN-throughput: Upp till 10 Mbit/s
    - WLAN: IEEE 802.22 b/g/n, max 150 Mbps
    - Mobil anslutning: Global LTE Cat-4, Upp till 150 Mbps DL, 50 Mbps UL. Se datablad för gällande frekvensband
    - SIM: 1
    - PoE: Nej

Design/Utförande

  • För DIN-skenemontage

Övrigt

  • Operativsystem som stöds- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)

Mått (L x B x H)

  • 145 x 114 x 45 mm

Vikt

  • 625 g

Material

  • Aluminium

Skyddsklass

  • IP30

Driftspänning

  • 5-35 V DC

Effektförbrukning

  • Max 10 W

Temperaturområde

  • -35°C till +75°C

  • TOSIBOX® Lock 175 Starter Kit = 1 st Lock 175 med tillbehör, 1 st USB Masterkey + Software key samt en gåva