SKINTOP® DIX-M
SKINTOP® DIX-M, NBR flerhålspackning. Högre packningstäthet ger platsbesparing och enkel montering av flera kablar.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Enkel genomföring av flera kablar i en förskruvning
- Högre packningsdensitet möjliggör konstruktion med mindre delar
Användningsområden
- För användning i SKINTOP® förskruvningar.
- En flerhålspackning som används istället för standardpackningen.
- SKINTOP® DIX-M FKM är beständig mot olja, vatten, baser, syror, lösningsmedel etc.
Övrigt
- IP68 går att uppnå när alla öppningar är stängda och alla hål är optimalt använda, dvs. vid användning av kablar med nominell diameter och/eller SKINTOP® DIX-DV tätningspluggar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
-
Vid förfrågan
- specialformer
-
Färg
- Svart (RAL 9005)
-
Material
- NBR
- FKM
-
Skyddsklass
- IP 54
-
Temperaturområde
- -50°C till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.