SKINDICHT® WN-M
SKINDICHT® WN-M, duct with pierceable membrance for easy cable feed-through whereever strain relief is not required
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Genomträngligt membran
Användningsområden
- Enkel kabelgenomföring överallt där dragavlastning inte krävs.
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Övrigt
- Svart färg tillgänglig vid förfrågan
-
Färg
- Ljusgrå (RAL 7035)
-
Material
- PE
-
Skyddsklass
- IP 54
-
Temperaturområde
- -30°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.