SKINTOP® SD-M
SKINTOP® SD-M, multiple sealing inserts, prevents dust and dirt from getting into the housing, as protection of unused connection points
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Förhindrar att damm och smuts kommer in i kapslingen
Användningsområden
- This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland
- Förberedelser
- Skydd av oanvända anslutningspunkter
Övrigt
- Enkel att hantera, utan demontering - tryck igenom kabeln
- Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
-
Färg
- Svart
-
Material
- PE-skum
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.