SKINDICHT® U-M
SKINDICHT® U-M/U-PG, steel washers, galvanized, between compression screw and adapter
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- För användning mellan tryckskruv och adapter.
Övrigt
- Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
- ETIM 5.0 Class-Description: Underläggsbricka
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000098
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Underläggsbricka
-
Material
- Stål, galvaniserat
-
Temperaturområde
- -60°C till +200°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.