SKINDICHT®O-ring NBR metrisk
SKINDICHT® O-ring NBR metrisk, tätningsring för säker tätning mot kåpan som skydd mot olja, damm och vatten, UV- och ozonbeständig
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Extra tätning till gängsidan på slang- och kabelförskruvningar
Övrigt
- O-ringar med tjocklek 1,5 mm rekommenderas för optimal tätning av adapter SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5
- Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Description: Tätningsring
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningsring
-
Färg
- Svart
-
Material
- NBR
-
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.