Eventkabel för ljud, ljus och bild

Hos LAPP finner du ett brett sortiment av högkvalitativa och lättinstallerade kablar
för ljud, ljus och bild, till exempel DMX-kabel. Kablarna finns i varianter för alla typer av digitala och analoga applikationer för scen, teater, studio, mässor och broadcast.

Fördelar

Ljud-, ljus- och bildkablar - Eventkablar från Miltronic
  • Brett sortiment  med hög kvalitet
  • Finns på lager i Europa
  • Design enligt branschstandard
  • Mjuka och lätta att installera
  • Halogenfria alternativ

 

Möter branschens högt ställda krav

Kablarna är designade för att elektriskt möta de högt ställda säkerhetskrav och standarder som utarbetats av branschen. Produkterna finns även i halogenfritt utförande och är utformade för att tillgodose underhållningsindustrins önskemål om hög driftsäkerhet och prestanda.

Ljuskontrollkabel; DMX-kabel

I vårt sortiment av ljuskontrollkabel erbjuder vi DMX-kablar och Scroller-kablar med ett eller två par, i svart eller rött utförande. Kablarna möter standarden DMX512-A som är ett RS-485-baserat kommunikationsprotokoll, dominerande för pålitlig kontroll av ljuseffekter på scen.

Audiokabel – flexibel och följsam

Här finner du audiokabel, högtalarkabel och mikrofonkabel, kompatibla med standarder som AES/EBU (AES3), MPAI, MLX2, MLX4, ML4/1 samt FHP. Kablarna finns i varianter för både analoga och digitala signaler och klarar EMC-störningar tack vare både gemensam skärm och parskärmning.

 

De fintrådiga kopparledarna av syrefri eller förtent koppar, samt mantel av mjuk PVC eller halogenfritt material, gör kablarna mjuka och flexibla för optimal användarvänlighet.

 

Våra mikrofonkablar är skärmade och förstärkta med kevlar för extra driftsäkerhet. Trots detta är de extremt flexibla och följsamma tack vare en speciell polymerblandning. Våra högtalarkablar finns i både runt och twin-utförande.

Kamerakabel och videokabel

Här finner du kamerakabel för Triaxial samt hybridkabel för HD-kamera enligt standard SMTPE 311M.

 

Vi erbjuder också videokablar 75 ohm för lågförlustöverföringar via broadcast 2 & 3, HD600, HD 720, HD 1000, Belden 1694 samt Belden 1505A. I sortimentet finns även miniature RGB samt fiberkabel för HDTV.