TKA30 tubsläpkedja innerhöjd 20,5 mm

Minisläpkedja för snabb kabelmontering

Tät, lätt, tyst och robust tubsläpkedja med skyddsklass IP54 för dynamiska maskinapplikationer. Stabil och vridstyv konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr Bi (mm)Bk (mm)Böjningsradie, KR (mm)Enhet

Pris

Typ 060, öppningsbar på insidan
83514768
1528KR=55
83514769
1528KR=75
83514770
1528KR=95
83514771
1528KR=125
83514772
1528KR=145
83514773
1528KR=180
83514774
2033KR=55
83514775
2033KR=75
83514776
2033KR=95
83514777
2033KR=125
83514778
2033KR=145
83514779
2033KR=180
83514780
2538KR=55
83514781
2538KR=75
83514782
2538KR=95
83514783
2538KR=125
83514784
2538KR=145
83514785
2538KR=180
83514786
3851KR=55
83514787
3851KR=75
83514788
3851KR=95
83514789
3851KR=125
83514790
3851KR=145
83514791
3851KR=180
83514792
5063KR=55
83514793
5063KR=75
83514794
5063KR=95
83514795
5063KR=125
83514796
5063KR=145
83514797
5063KR=180
83514798
6578KR=55
83514799
6578KR=75
83514800
6578KR=95
83514801
6578KR=125
83514802
6578KR=145
83514803
6578KR=180
Typ 080, öppningsbar på utsidan
83514804
1528KR=55
83514805
1528KR=75
83514806
1528KR=95
83514807
1528KR=125
83514808
1528KR=145
83514809
1528KR=180
83514810
2033KR=55
83514811
2033KR=75
83514812
2033KR=95
83514813
2033KR=125
83514814
2033KR=145
83514815
2033KR=180
83514816
2538KR=55
83514817
2538KR=75
83514818
2538KR=95
83514819
2538KR=125
83514820
2538KR=145
83514821
2538KR=180
83514822
3851KR=55
83514823
3851KR=75
83514824
3851KR=95
83514825
3851KR=125
83514826
3851KR=145
83514827
3851KR=180
83514828
5063KR=55
83514829
5063KR=75
83514830
5063KR=95
83514831
5063KR=125
83514832
5063KR=145
83514833
5063KR=180
83514834
6578KR=55
83514835
6578KR=75
83514836
6578KR=95
83514837
6578KR=125
83514838
6578KR=145
83514839
6578KR=180
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • TKA är täta, lätta, tysta och robusta tubsläpkedjor
  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Tät, IP54
  • Spån och smutsavvisande ytor
  • Lätt att öppna

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem

Produktegenskaper

  • Innerbredder 15-65 mm
  • Brandspridningsklass: UL94-HB
  • Öppningsbar på in- eller utsidan
  • Halogenfri

Design/Utförande

  • Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns
  • Omfattande avdelarsystem finns
  • Integrerade slitytor för glidande applikationer

Övrigt

  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 20,5 mm
    Ytterhöjd hG: 28,5 mm
    Delning t: 30,5 mm (32länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Skyddsklass

  • IP54

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 3,8 m
    Max åkhastighet 10 m/s
    Max acceleration 50 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.