QUICKTRAX 0320 innerhöjd 20 mm

Kedja för enkel kabelmontering

Stabil plastsläpkedja med innerbredder 25-50 mm. Öppningsbar på in- eller utsidan, klarar långa fribärande längder. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriUV-beständig

Art nr Bi (mm)Bk (mm)Böjningsradie, KR (mm)Enhet

Pris

Typ 030, öppningsbar på utsidan
83514058
1527KR=28
83514059
1527KR=38
83514060
1527KR=48
83514061
1527KR=75
83514062
1527KR=100
83514063
1527KR=125
83514064
2537KR=28
83514065
2537KR=38
83514066
2537KR=48
83514067
2537KR=75
83514068
2537KR=100
83514069
2537KR=125
83514070
3850KR=28
83514071
3850KR=38
83514072
3850KR=48
83514073
3850KR=75
83514074
3850KR=100
83514075
3850KR=125
83514076
5062KR=28
83514077
5062KR=38
83514078
5062KR=48
83514079
5062KR=75
83514080
5062KR=100
83514081
5062KR=125
Typ 040, öppningsbar på insidan
83514082
1527KR=28
83514083
1527KR=38
83514084
1527KR=48
83514088
2537KR=28
83514085
1527KR=75
83514086
1527KR=100
83514087
1527KR=125
83514089
2537KR=38
83514090
2537KR=48
83514091
2537KR=75
83514092
2537KR=100
83514093
2537KR=125
83514094
3850KR=28
83514095
3850KR=38
83514096
3850KR=48
83514097
3850KR=75
83514098
3850KR=100
83514100
5062KR=28
83514101
5062KR=38
83514102
5062KR=48
83514103
5062KR=75
83514099
3850KR=125
83514104
5062KR=100
83514105
5062KR=125
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lätt att öppna
  • Stabil kedjekonstruktion
  • Klarar långa fribärande längder
  • Låg ljudnivå
  • Levereras öppen

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 25-50 mm
  • Öppningsbar på in- eller utsidan
  • Kan förses med avdelare
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 20 mm
    Ytterhöjd hG: 25 mm
    Delning t: 32 mm (31 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 3 m
    Max åksträcka glidande 80 m
    Max åkhastighet 10 m/s
    Max acceleration 50 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.