Panelindikator 1909, 5 mm/M8 EXTRA STARK

Invändig reflektor, 5 mm LED/M8, AC/DC, IP 67

Panelindikator med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd. Extra intensivlysande, "Sunlight Visible". Invändig reflektor. Beställ direkt i vår webshop!

CE

Art nr TypnummerFärgFrontringSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

8334845519090350RödBlank krom249/171200
8334845619090352GulBlank krom249/171100
8334845719090355GrönBlank krom249/171300
8334845819090357BlåBlank krom249/17600
833484591909035WVitBlank krom249/171000
8334893019091350RödSvart krom249/171200
8334893319091357BlåSvart krom249/17600
8334894019092350RödMatt krom249/171200
8334894119092352GulMatt krom249/171100
8334894319092357BlåMatt krom249/17600
833489441909235WVitMatt krom249/171000
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Extra intensivlysande lysdiod, "Sunlight Visible"
  • Monterad i hållare för panelmontage
  • Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
  • Frontring i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

  • Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Anslutning

  • Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm

Lysdiod

  • 5 mm färgad

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +60°C

Brinntid

  • 100 000 h

Hölje

  • Ytbehandlad mässing

Hål

  • Ø 8 + 0,2 mm

Anslutningsstift mässing

  • Anod (+)

Anslutningsstift förtent mässing

  • Katod (-)

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.