Panelindikator 19TR0I, 5 mm/M8 trefärg

Invändig reflektor, 5 mm LED/M8

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd. LED med trefärgsfunktion, röd/grön/gul. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!

CE

Art nr TypnummerFärgFrontringSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

8334883419TR0I24Röd/grön/gulBlank krom2415/15/303/3/6
8334882119TR1I24Röd/grön/gulSvart krom2415/15/303/3/6
8334882219TR2I24Röd/grön/gulMatt krom2415/15/303/3/6
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • LED med trefärgsfunktion, monterad i hållare för panelmontage
  • Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
  • Frontring i krom, svart eller mattkrom

Produktegenskaper

  • Tre anslutningar, (-) gemensam katod samt två (+) anodanslutningar. Med (+) till respektive anod lyser dioden med röd eller grön färg. Vid samtidig anslutning av röd och grön, lyser dioden med gul mixad färg

Övrigt

  • Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Anslutning

  • Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm

Lysdiod

  • 5 mm

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +60°C

Brinntid

  • 100 000 h

Hölje

  • Ytbehandlad mässing

Hål

  • Ø 8 + 0,2 mm

Anslutningsstift mässing

  • Anod (+)

Anslutningsstift förtent mässing

  • Katod (-)

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.