FLEXIMARK® teckenremsor PTEF/CAB

Förklippta FLEXIMARK® Skylthållare PTEF för kabelmärkning med etiketter och teckenremsor. För montering med buntband.

PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriSyraresistentUV-beständig

Art nr BenämningA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)Etiketter/förpackningsenhetEnhet

Pris

Utan buntband
83254974
FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR8.76354750
83254960
FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR12.29,5183050
83254961
FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR12.29,5284050
83254963
FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR12.29,5354750
83254962
FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR12.29,5385050
83254964
FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR12.29,5587050
83254965
FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR12.29,5708250
83280006
FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR14.812183050
83254976
FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR14.812284050
83254977
FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR14.812385050
83254978
FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR14.812587050
83254982
FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR21.719506250
Med buntband
83259091
FLEXIMARK® CAB 6-35 TR8.76354750
83259087
FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR12.29,5183050
83259084
FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR12.29,5284050
83259088
FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR12.29,5354750
83259086
FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR12.29,5587050
83259078
FLEXIMARK® CAB 12-18 TR14.812183050
83259079
FLEXIMARK® CAB 12-28 TR14.812284050
83259080
FLEXIMARK® CAB 12-38 TR14.812385050
83259081
FLEXIMARK® CAB 12-58 TR14.812587050
83259070
FLEXIMARK® CAB 19-50 TR21.719506250
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadsbesparande då du sparar på tiden det tar att klippa
  • PC-etiketter LFL är anpassade till att kunna skjutas in i skyltprofiler av olika storlekar
  • Skydd mot UV-strålning och diverse kemikalier

Användningsområden

  • Lämpliga för FLEXIMARK® flexibla etiketter LFL och DYMO® industriband
  • För kabel-/ledningsmärkning
  • Monteras med 2.6 mm buntband samt skruvar eller nitar vid användning av ändhylsor

Inklusive

  • PTEF: utan buntband CAB: med buntband (135x2,6 mm)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial

Material

  • Halogenfri polyethylen

Temperaturområde

  • -75°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter