L-avgrening innerstigare med högersväng 90°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

L-avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr BenämninghbL1L2rVikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

Höjd 50 mm
8318355231AGB050Z INNERSTIGARE H. 90° 50X505050100100200,294
Höjd 75 mm
83188245LG-AG075Z INNERSTIGARE H. 90° 75X7580772432391001,42
83188246LG-AG100Z INNERSTIGARE H. 90° 100X75801012732621001,52
83188247LG-AG150Z INNERSTIGARE H. 90° 150X75801513033121002,62
83188248LG-AG200Z INNERSTIGARE H. 90° 200X758020136336210032
83188249LG-AG300Z INNERSTIGARE H. 90° 300X75803014136331005,41
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.