Avgrening ytterstigare 30°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

No data available for display
Art nr BenämninghbcL1L2Vikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

Höjd 50 mm
8318353531ARB050Z YTTERSTIGARE 30° 50X50505050119750,224
Höjd 75 mm
83188215LG-AR075Z YTTERSTIGARE 30° 75X75807755202,2123,80,382
83188216LG-AR100Z YTTERSTIGARE 30° 100X7580100301451060,432
83188217LG-AR150Z YTTERSTIGARE 30° 150X7580150301451060,542
83188218LG-AR200Z YTTERSTIGARE 30° 200X7580200301451060,642
83188219LG-AR300Z YTTERSTIGARE 30° 300X7580300301451060,92
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.