Avgrening liggande 90°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr BenämninghbcL1L2rVikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

Höjd 50 mm
8318350031AIB050Z LIGGANDE 90° BÖJ 50x50505030100100200,264
Höjd 75 mm
83188208LG-AI075Z LIGGANDE 90° BÖJ 75X7578,37850238,5238,51000,674
83188209LG-AI100Z LIGGANDE 90° BÖJ 100X7578,310150251,5251,51000,84
83188210LG-AI150Z LIGGANDE 90° BÖJ 150X7578,315150301,5301,51001,14
83188211LG-AI200Z LIGGANDE 90° BÖJ 200X7578,320150351,5351,51001,452
83188212LG-AI300Z LIGGANDE 90° BÖJ 300X7578,330150451,5451,51002,32
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.