SILVYN® SL, galvaniserad slang

Flexibel och enkel

Flexibel, värmebeständig metallspiralslang med hög mekanisk hållfasthet. Klarar temperaturer från -55°C till +300°C. Beställ direkt i vår webshop!

Mekanisk resistensTemperaturbeständig

CE

Art nr E-nummerBenämningYttre Ø (mm)Inner-Ø (mm)Min. böjningsradie stat. (mm)Min. böjningsradie dyn. (mm)Förp (st)Enhet

Pris

6440028014114435/16''12,810,1506530
6440082114114443/8''15,512,6608530
6440028214114451/2''18,9167511030
6440028314114463/4''23,9219014030
6440028414114471''3026,512017030
6440028514114481.1/4''38,735,113521530
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Flexibel
  • Värmebeständig

Användningsområden

  • Maskiner
  • Anläggningsteknik

Design/Utförande

  • Metallspiralslang

Färg

  • Metallgrå

Material

  • Galvaniserat stål

Temperaturområde

  • -55°C till +300°C

Övrigt

  • Hållfasthet enligt IEC 61386: tryck 4, slag 4, drag 4

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.