SILVYN® UI 511

SILVYN® UI 511 - metalledare i rostfritt stål med dubbel-krokprofil (AGRAFF-profil) för de högsta mekaniska belastningarna, mycket korrosionsresistent

  • Dubbel sammankopplad agraffprofil
  • För mycket höga mekaniska krav

VärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigMekanisk resistensRobustTemperaturbeständig

CE

No data available for display
No data available for display
Art nr Nominell storlek ADID x OD mmStatisk/dynamisk böjningsradie i mmFörp. (m)Enhet

Pris

SILVYN® UI 511
61799815
5/16"9.5 x 12.550 / 6030
61799816
3/8"13.0 x 16.065 / 8030
61799817
1/2"17.0 x 21.075 / 10030
61799818
3/4"22.0 x 26.090 / 12530
61799819
1"26.0 x 30.0120 / 16030
61799820
1 1/4"34.0 x 39.0175 / 22030
61799822
2"51.6 x 55.7285 / 34015
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Vridtålig och mycket flexibel
  • Korrosionsbeständig
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Lämplig för utomhusbruk och även direkt i mark
  • Hög draghållfasthet

Användningsområden

  • Offshore-anläggningar
  • Mätteknik
  • Anläggningsteknik
  • Stålindustri
  • Applikationer med höga mekaniska krav

Produktegenskaper

  • Rostfritt stål AISI 304

Design

  • Metallspiralslang i rostfritt stål, självlåsande spiral (agraff)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metallskyddsslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Metallskyddsslang

Övrigt

  • Storlek 2-tum lagerförs inte!

Material

  • Rostfritt stål AISI 304
    DW nr. 1.4302

Skyddsklass

  • IP40

Temperaturområde

  • -40°C till +600°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.