SILVYN® UI 511 -G

SILVYN® UI 511 -G är en nickelpläterad anslutningsarmatur i mässing för användning med SILVYN® UI 511

God kemisk resistensKorrosionsbeständigMekanisk resistensRobustTemperaturbeständig

Art nr BenämningNyckelvidd (mm)Total längd mmGänglängd mmInre Ø (mm)Lämplig för SILVYN® UI 511Antal / förp.Enhet

Pris

SILVYN® UI 511 förskruvning (förnicklad mässing)
61797800
M 16 x 1,5/12635126,85/16"1
61797802
M 16 x 1,5/22635129,83/8"1
61797808
M 20 x 1,5/329371313,91/2"1
61797810
M 25 x 1,535401518,53/4"1
61797812
M 32 x 1,545461522,81"1
61797814
M 40 x 1,554521630,81 1/4"1
61797816
M 63 x 1,577662047,82"1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög draghållfasthet
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • God kemisk beständighet

Användningsområden

  • I kombination med skyddsslang
  • SILVYN® UI 511
  • Offshore-anläggningar
  • Utomhus
  • Stålindustri

Produktegenskaper

  • Förnicklad mässing

Övrigt

  • Vid förfrågan
  • 45° vinkel SILVYN® UI 511-HW
  • 90° vinkel SILVYN® UI 511-W
  • Med PG-gänga

Design

  • Metrisk gänga
  • Sexkantskrage
  • Gängad anslutning
  • Toppmutter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose

Material

  • UI511-G: förnicklad mässing
    UI511-EG: AISI 303, DW nr. 1.4305
    O-ring: NBR

Temperaturområde

  • -45°C till +105°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.