Krympslang PROTECT-HF

Krympslangen är halogenfri och därför lämplig särskilt för användning i offentliga byggnader, på flygplatser, i sjukhus med mera. Krympslangen PROTECT-HF RW har dessutom en järnvägscertifiering.

  • Tunnväggig
  • Halogenfri

SpårbundetGod kemisk resistensHalogenfri

Art nr ProduktbeskrivningFärgKrympområde (mm)Godstjocklek, krymper +- 0,1 mmAntal / förp.Förp. (m)Enhet

Pris

Krympslang PROTECT-HF box
61742489
PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BKsvart1.2 - 0.60,4115-
61742490
PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BKsvart1.6 - 0.80,4315-
61742491
PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BKsvart2.4 - 1.20,5115-
61742492
PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BKsvart3.2 - 1.60,5115-
61742493
PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BKsvart4.8 - 2.40,5112-
61742494
PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BKsvart6.4 - 3.20,6512-
61742495
PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BKsvart9.5 - 4.70,6510-
61742496
PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BKsvart12.7 - 6.40,658-
61742497
PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BKsvart19.1 - 9.50,775-
61742498
PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BKsvart25.4 - 12.70,893-
Krympslang PROTECT-HF
61742472
PROTECT-HF 1,2/0,6 BKsvart1.2 - 0.60,4161100
61742473
PROTECT-HF 1,6/0,8 BKsvart1.6 - 0.80,4361100
61742474
PROTECT-HF 2,4/1,2 BKsvart2.4 - 1.20,5161100
61742475
PROTECT-HF 3,2/1,6 BKsvart3.2 - 1.60,516150
61742476
PROTECT-HF 4,8/2,4 BKsvart4.8 - 2.40,516150
61742477
PROTECT-HF 6,4/3,2 BKsvart6.4 - 3.20,6530,550
61742478
PROTECT-HF 9,5/4,7 BKsvart9.5 - 4.70,6530,550
61742479
PROTECT-HF 12,7/6,4 BKsvart12.7 - 6.40,6530,550
61742480
PROTECT-HF 19,1/9,5 BKsvart19.1 - 9.50,7730,550
61742481
PROTECT-HF 25,4/12,7 BKsvart25.4 - 12.70,8918,310
61742482
PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YEgrön-gul3.2 - 1.60,516150
61742483
PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YEgrön-gul4.8 - 2.40,516150
61742484
PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YEgrön-gul6.4 - 3.20,6530,550
61742485
PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YEgrön-gul9.5 - 9.50,6530,550
61742486
PROTECT-HF 12,7/6,4 GN/YEgrön-gul12.7 - 6.40,6530,550
61742487
PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YEgrön-gul19.1 - 9.50,7730,550
61742488
PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YEgrön-gul25.4 - 12.70,8918,310
Krympslang PROTECT-HF RW
61742499
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BKsvart2.4 - 1.20.43 - 0.6300-
61742501
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BKsvart3.2 - 1.60.55 - 0.72300-
61742502
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BKsvart4.8 - 2.40.55 - 0.72300-
61742503
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BKsvart6.4 - 3.20.65 - 0.8300-
61742504
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BKsvart9.5 - 4.70.65 - 0.75150-
61742505
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BKsvart12.7 - 6.40.65 - 0.75100-
61742506
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BKsvart19.1 - 9.50.7 - 0.8550-
61742507
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BKsvart25.4 - 12.70.85 - 1.050-
61742508
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WHvit2.4 - 1.20.43 - 0.6300-
61742509
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WHvit3.2 - 1.60.55 - 0.72300-
61742510
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WHvit4.8 - 2.40.55 - 0.72300-
61742511
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 WHvit6.4 - 3.20.65 - 0.8300-
61742512
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WHvit9.5 - 4.70.65 - 0.75150-
61742513
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WHvit12.7 - 6.40.65 - 0.75100-
61742514
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WHvit19.1 - 9.50.7 - 0.8550-
61742523
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WHvit25.4 - 12.70.85 - 1.050-
61742515
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YEgul2.4 - 1.20.43 - 0.6300-
61742516
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YEgul3.2 - 1.60.55 - 0.72300-
61742517
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YEgul4.8 - 2.40.55 - 0.72300-
61742518
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YEgul6.4 - 3.20.65 - 0.8300-
61742519
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YEgul9.5 - 4.70.65 - 0.75150-
61742520
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YEgul12.7 - 6.40.65 - 0.75100-
61742521
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YEgul19.1 - 9.50.7 - 0.8550-
61742522
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YEgul25.4 - 12.70.85 - 1.050-
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Flexibel
  • Halogenfria produkter utvecklar varken korrosiva eller toxiska gaser vid brand, är svårantändliga, uppvisar svag brandspridning och utvecklar bara lite rök.
  • PROTECT-HF RW: Kan planas för markeringsändamål, lämplig för användning vid järnväg

Användningsområden

  • Isolering, skydd och kabelbuntning
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
  • PROTECT-HF RW: För användning vid järnväg och för märkning

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
  • Svårantändlig
  • Silikonfri
  • UV-beständig (bara färgen: svart)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • PROTECT-HF box: Antändlighetsklass FMVSS 302
  • PROTECT-HF RW: Antändlighetsklass ASTM D 635-HB, järnvägsnormer (fordonsklass 1A enligt BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 giftgasbildning vid materialförbränning M7

Inklusive

  • PROTECT-HF box: I kompakt, lätthanterlig avrullningsbox
  • PROTECT-HF: Plastpåse med bitar på 1,22 m
  • PROTECT-HF RW: Levererad på spole

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang

Vid förfrågan

  • Andra färger är tillgängliga vid förfrågan

Övrigt

  • Enkelvägg/tunn vägg
  • Dielektrisk styrka: 20 kV/mm

Info

  • Krympförhållande: 2:1

Färg

  • Svart, grön/gul, gul, vit

Material

  • Polyolefin

Temperaturområde

  • Krympningstemperatur: +90°C
  • PROTECT-HF box: -30 till +105 °C PROTECT-HF RW: -55 till +105 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.