Krympslang PROTECT Set

Krympslang PROTECT-set innehåller ett urval av vanliga PROTECT-krympslangstorlekar en praktisk låda. Setet används främst i reparations- och underhållssyften.

God kemisk resistensMonteringstid

cRUus

No data available for display
Art nr ProduktbeskrivningEnhet

Pris

61742465PROTECT Set
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Praktiskt plast kit med PROTECT krympslangar inklusive liten varmluftspistol

Användningsområden

  • Idealisk för service och reparation, forskning och utveckling samt småskalig produktion

Produktegenskaper

  • Flamtålig (utom färgen: transparent)
  • Silikonfri
  • UV-beständig (bara färgen: svart)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Acceptans UL224 (utom färgen: transparent)
  • UL-fil nr: E476215 (utom färgen: transparent)

Övrigt

  • Ej resistent mot motoroljor

Inklusive

  • Krympsatsen i en praktisk väska
  • Sortiment av gemensamma krympslangstorlekar av typen PROTECT
  • Content:
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
    5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
    1 x HOT GUN

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang

Övrigt

  • Enkelvägg/tunn vägg
  • Dielektrisk styrka: 20 kV/mm

Info

  • Krympförhållande: 2:1

Material

  • Tvärbunden polyolefin

Temperaturområde

  • -55°C till +135°C
  • Krympningstemperatur: +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.