Krympslang PROTECT

Krympslangen är särskilt intressant för den nordamerikanska marknaden på grund av diverse certifieringar som CSA eller UR. Krympförhållandet är 2:1.

Tunnväggig

God kemisk resistensFlamhämmande

cRUus

No data available for display
Art nr ProduktbeskrivningFärgKrympområde (mm)Godstjocklek, krymper +- 0,1 mmFörp. (m)Enhet

Pris

61742400
PROTECT 1,2/0,6 BKsvart1.2 - 0.60,4150
61742401
PROTECT 1,6/0,8 BKsvart1.6 - 0.80,4350
61742402
PROTECT 2,4/1,2 BKsvart2.4 - 1.20,5150
61742403
PROTECT 3,2/1,6 BKsvart3.2 - 1.60,5150
61742404
PROTECT 4,8/2,4 BKsvart4.8 - 2.40,5150
61742405
PROTECT 6,4/3,2 BKsvart6.4 - 3.20,6425
61742406
PROTECT 9,5/4,7 BKsvart9.5 - 4.70,6425
61742407
PROTECT 12,7/6,4 BKsvart12.7 - 6.40,6425
61742408
PROTECT 19,1/9,5 BKsvart19.1 - 9.50,7725
61742409
PROTECT 25,4/12,7 BKsvart25.4 - 12.70,8915
61742416
PROTECT 3,2/1,6 GN/YEgrön-gul3.2 - 1.60,5150
61742417
PROTECT 4,8/2,4 GN/YEgrön-gul4.8 - 2.40,5150
61742418
PROTECT 6,4/3,2 GN/YEgrön-gul6.4 - 3.20,6425
61742419
PROTECT 9,5/4,7 GN/YEgrön-gul9.5 - 4.70,6425
61742420
PROTECT 12,7/6,4 GN/YEgrön-gul12.7 - 6.40,6425
61742421
PROTECT 19,1/9,5 GN/YEgrön-gul19.1 - 9.50,7725
61742422
PROTECT 25,4/12,7 GN/YEgrön-gul25.4 - 12.70,8915
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Flexibel
  • Utmärkta fysikaliska och mekaniska egenskaper
  • Godkänd för användning i Nordamerika och Kanada

Användningsområden

  • Isolering, skydd och kabelbuntning
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

Produktegenskaper

  • Flamtålig (utom färgen: transparent)
  • Silikonfri
  • UV-beständig (bara färgen: svart)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Acceptans UL224 (utom färgen: transparent)
  • UL-fil nr: E476215 (utom färgen: transparent)

Övrigt

  • Ej resistent mot motoroljor

Inklusive

  • Plastpåse med längder på 1,22 m

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang

Vid förfrågan

  • Andra färger är tillgängliga vid förfrågan

Övrigt

  • Enkelvägg/tunn vägg
  • Dielektrisk styrka: 20 kV/mm

Info

  • Krympförhållande: 2:1

Färg

  • Svart transparent grön-gul

Material

  • Tvärbunden polyolefin

Temperaturområde

  • -55°C till +135°C
  • Krympningstemperatur: +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.