HOTY krympslang

HOTY värmekrympslang- slang av PVC med god prisprestanda för skydd och isolering av kablar, flamhämmande, svart design är UV-resistent, krympkvot: 2:1.

Tunnväggig

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeUV-beständig

No data available for display
Art nr ProduktbeskrivningInvändig Ø före sammandragning (mm)Krympområde (mm)Godstjocklek, krymper +- 0,1 mmFörp. (m)Enhet

Pris

61716700
HOTY 12,52.5 - 1.20,45100
61716720
HOTY 244 - 20,5100
61716740
HOTY 366 - 30,5100
61716760
HOTY 477 - 40,5100
61716780
HOTY 61111 - 60,6100
61716800
HOTY 81414 - 80,6100
61716820
HOTY 101717 - 100,8100
61716840
HOTY 132020 - 131,0100
61716860
HOTY 162525 - 161,050
61716880
HOTY 203131 - 201,050
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Prisvärd
  • Bra väderresistens och UV-beständighet
  • Flamhämmande
  • Säker genomföring via ett lätt tryck

Användningsområden

  • Isolering, skydd och kabelbuntning

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Brandspridningsklass enligt UL94-V0

Övrigt

  • Lagringstemperatur: max. +18°C

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang

Övrigt

  • Enkelvägg/tunn vägg
  • Dielektrisk styrka: 20 kV/mm

Info

  • Krympförhållande: 2:1

Färg

  • Svart (UV-beständig)

Material

  • PVC

Temperaturområde

  • -20°C till +90°C
  • Krymptemperatur: +120 ℃

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.