SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON är avsedd för EMC-anslutning av skärmade kablar. Konstruktionen med en "borste" betyder att installationen går enkelt och snabbt, för metriska förskruvningar.
Taggar säkerställer jordnings- och EMC-funktionalitet.

  • Innovativt EMC-tillbehör för SKINTOP® ST(R)-M förskruvning i polyamid.
  • Världens första patenterade aktiva EMC-kontramutter!

TillförlitlighetVoltStörningssignalerTemperaturbeständig

CE

No data available for display
No data available for display
Art nr E-nummerBenämning/storlekMinsta Ø över flätan (mm)Nyckelvidd (mm)Gängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

54110839
1457038M 12 x 1,54241025
54110840
1457007M 16 x 1,54241025
54110841
1457008M 20 x 1,54241010
54110842
1457010M 25 x 1,55301010
54110843
1457012M 32 x 1,56391210
54110844
1457014M 40 x 1,51047125
54110845
1457015M 50 x 1,51256125
54110846
1457039M 63 x 1,51666121
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
  • Knivkonstruktionen skär igenom det isolerande lagret på kapslingen eller kopplingsskåpet och garanterar på så vis optimal EMC-kontakt
  • Enkel montering och demontering
  • Synlig, storskalig skärmkontakt
  • Okomplicerad och pålitlig

Användningsområden

  • EMC-jordning av skärmfläta
  • För EMC-kontakt vid genomgående borrhål
  • Tillverkning av apparatskåp
  • Automationssystem
  • Transportörer och transportsystem

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21
  • Använd SKINTOP® ST-M vridmoment

Material

  • Material: förnicklad mässing
    EMC-borste: mässing

Temperaturområde

  • -70°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.