
SKINTOP® MSR-M
SKINTOP® MSR-M, brass cable gland with reducing seal insert, in areas where mechanical and chemical stability are critical
- SKINTOP® MSR-M 75 x 1,5 med innovativ dubbel lamellpackning för enklare montering av kablar med stora diametrar.
- Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Maximal pålitlighet
- Optimal dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
Användningsområden
- Med reduceringstätningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera
- Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21
Certifikat
- VDE-, UL- och DNV-godkännanden gäller upp till storlek M75x1,5
Material
- Material: Förnicklad mässing
Insats: Polyamid
Tätning: CR
O-ring: NBR
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Temperaturområde
- Dynamisk: -25 till +100 °C
- Statisk: -40 till +100 °C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.