SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, uncomplicated brass cable gland with fast screen contact and maximum assembly freedom, NPT connection thread

TillförlitlighetStörningssignalerTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CECULUScRUus

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4"9 - 172943.01510
53112047
NPT 1"11 - 213648.2151
53112057
NPT 1 1/4"19 - 284557.5171
53112067
NPT 1 1/2"27 - 355459.0171
53112077
NPT 2"34 - 456763.3171
53112087
NPT 2" plus44 - 557572.5171
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
  • Snabbare montage än övriga jämförbara system
  • Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning
  • Okomplicerad och pålitlig
  • Högsta monteringsfrihet vid kabeljustering

Användningsområden

  • EMC-jordning av skärmfläta
  • Automation
  • Servosystem
  • Frekvensomriktare
  • Transportörer och transportsystem

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Material: Förnicklad mässing Kupolmutter: Förnicklad mässing Insats: Polyamid EMC-borste: Mässingtråd Tätningsring: Elastomer O-ring: Elastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.