SKINTOP® MS NPT
SKINTOP® MS NPT, nickel-plated brass cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief
Fördelar
- Konisk NPT-gänga
- Maximal pålitlighet
- Optimal dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
Användningsområden
- Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
- Kemisk industri
- Mät- och styrteknik
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Anläggningsteknik
Standarder/Godkännanden
- UL File Nr. E79903
Design
- NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® MSR NPT med reduceringstätningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Material
- Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
-
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
-
Temperaturområde
- Dynamisk: -25 till +100 °C
- Statisk: -40 till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.