SKINTOP® MS-SC NPT
SKINTOP® MS-SC NPT, brass cable gland with highly conductive, flexible EMC contact, for cables with and without inner sheath
Fördelar
- Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
- Lämplig för kablar med och utan inre mantel
- Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning
- Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar
- Få installationsmoment, enkel att montera
Användningsområden
- För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv
- Automation
- Telekommunikation
- Mät- och styrteknik
- Industrimaskiner och fabriksteknik
Standarder/Godkännanden
- UL File Nr. E79903
Design
- NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Material
- Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
-
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
-
Temperaturområde
- Dynamisk: -25 till +100 °C
- Statisk: -40 till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.