Webshop

A2 Förskruvning i förnicklad mässing

Art nr BenämningGängaGänglängd (mm)Kabel A Ø, min./max. (mm)Nyckelvidd (mm)Passande höljeEnhet

Pris

83125884CMP 20S/16 A2 FÖRNICKLAD 1/2'' NPT1/2''103,1 - 8,725,9PVC04
83125885CMP 20S A2 FÖRNICKLAD 1/2'' NPT1/2''106,1 - 11,725,9PVC04
83125886CMP 20 A2 FÖRNICKLAD 1/2'' NPT1/2''106,5 - 1429,2PVC05
83125887CMP 25 A2 FÖRNICKLAD 3/4'' NPT3/4''1011,1 - 2038,9PVC09
83125888CMP 32 A2 FÖRNICKLAD 1'' NPT1''1017 - 26,344,3PVC10
83125889CMP 40 A2 FÖRNICKLAD 1 1/4'' NPT1 1/4''1523,5 - 32,254PVC13
83125890CMP 50S A2 FÖRNICKLAD 1 1/2'' NPT1 1/2''1531 - 38,259,4PVC14
83125891CMP 50 A2 FÖRNICKLAD 2'' NPT2''1535,6 - 44,164,8PVC17
83125892CMP 63S A2 FÖRNICKLAD 2'' NPT2''1540,5 - 5075,6PVC20
83125893CMP 63 A2 FÖRNICKLAD 2 1/2'' NPT2 1/2''1547,2 - 5681PVC22
83125894CMP 75S A2 FÖRNICKLAD 2 1/2'' NPT2 1/2''1554 - 6286,4PVC24
83125895CMP 75 A2 FÖRNICKLAD 3'' NPT3''1561,1 - 6891,8PVC26
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar
  • Tät och robust design
  • Stort dimensionsområde
  • Högt temperaturområde
  • Både för inom- och utomhusbruk vid industriella applikationer

Användningsområden

  • I områden där mekaniskt och kemiskt skydd är prioriterat
  • Inom- och utomhusbruk vid industriella applikationer
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-M kontramutter bör användas om applikationen inte har ett gängat hål
  • Även i PG- alternativt metriskt utförande
  • Finns även i mässing, aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE

Skyddsklass

  • IP66, IP67, IP68

Temperaturområde

  • -60°C till +130°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.