SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, metric nickel-plated brass cable with wide, variable clamping ranges, especially for thick walls

Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!

God kemisk resistensKorrosionsbeständigMekanisk resistensOptimal dragavlastningSyraresistentTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CECULUSVDEcRUusDNV

Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® MS-M-XL
53112005
1476738M 12 x 1,53.5 - 7.01632.012100
53112015
1476739M 16 x 1,54.5 - 10.02038.01250
53112025
1476748M 20 x 1,57 - 13.02441.01250
53112035
1476749M 25 x 1,59 - 17.02942.51225
53112045
1476752M 32 x 1,511 - 21.03651.51525
53112055
1476761M 40 x 1,519 - 28.04554.51510
53112065
1476762M 50 x 1,527 - 35.05460.5155
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Speciellt för tjocka väggar
  • Maximal pålitlighet
  • Optimal dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

  • Med lång anslutningsgänga för användning med tjockare väggar
  • Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
  • Kemisk industri
  • Mät- och styrteknik
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Insats: Polyamid
    Tätning: CR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.