SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, genomföringssystem för installation av okontakterade kablar, hög packningstäthet, stort variabelt klämområde

Kompakt multigenomföring med innovativ gel-teknologi

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionBrett kabelomfångHalogenfriMonteringstidOptimal dragavlastningUtrymmeskravUV-beständig

CEcRUus

Art nr Benämning/storlekMax antal kablarAntal kablar x kabel ØAntal / förp.Enhet

Pris

52220065
SKINTOP® MULTI Version 12216 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm1
52220073
SKINTOP® MULTI Version 2215 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm1
52220080
SKINTOP® MULTI Version 33030 x 2-6 mm1
52220085
SKINTOP® MULTI Version 4118 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm1
52220101
SKINTOP® MULTI Version 52727 x 4-8 mm1
52220104
SKINTOP® MULTI Version 62410 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11mm, 2 x 10-14mm1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Stort klämområde på 4 mm och AS-I BUS-införande med elastisk gelteknologi och innovativ membranteknik
  • Enkel montering av kablarna och hög packningstäthet
  • Bra dragavlastning
  • Minskning av fel tack vare att det är lätt att kombinera kablarna som ska installeras eftersom genomföringspunkterna är entydigt markerade
  • Lediga platser förblir förslutna och täta

Användningsområden

  • Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
  • För ickekontakterade kablar och enkelledningar samt medieslangar
  • Apparat- och manöverskåpskonstruktion
  • Automation

Produktegenskaper

  • Kablar kan föras igenom direkt, det krävs ingen håltagning i förväg
  • Integrerad tätning för kabeln och kapslingen/skåpet
  • Halogen- och silikonfri
  • UV-, ozon- och oljebeständig
  • Den självhäftande gelen möjliggör enkel positionering på kapslingen under monteringen

Norm references / Approvals

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A för industriella systemstyrningar (exempelvis kopplingsskåp)
  • UL File No. E349737

Design

  • För monteringshål motsvarande 24-pols industriella kontaktdon (36 x 112 mm)

Inklusive

  • SKINTOP® MULTI inklusive fästmaterial

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ledningsinföring

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledningsinföring

Certifikat

  • UL File No. E349737
  • Brandspridningsklass enligt UL 94 V2
    Hazard Level HL 2 enligt EN 45545-2

Övrigt

  • Individuell hålkonfiguration på förfrågan

Material

  • Ram: Polykarbonat
    Tätning: Gel

Skyddsklass

  • IP 68

Temperaturområde

  • -30°C till +110°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.