SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, brass cable gland with reduzing seal insert and long connection thread especially for thick walls

God kemisk resistensMekanisk resistensOptimal dragavlastningRobustTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CE

No data available for display
Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® MSR-XL
52115770
PG 72.0 - 5.01432.012100
52115780
PG 92.0 - 6.01735.012100
52115790
PG 113.0 - 7.02038.01250
52115800
PG 13,54.0 - 9.02239.51250
52115810
PG 166.0 - 13.02440.51250
52115820
PG 218.0 - 16.03045.01225
52115830
PG 2910.5 - 20.04052.01525
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Speciellt för tjocka väggar
  • Maximal pålitlighet
  • Optimal dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

  • Med reduceringstätningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter

Design

  • PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Insats: Polyamid
    Tätning: CR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.