SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, steel washers, galvanized, between compression screw and adapter

Art nr Benämning/storlekYttre Ø x inre Ø x tjocklek (mm)Yttre Ø x inre Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® U-M
52100610
U-M 12-10.0 x 7.0300
52100611
U-M 16-14.0 x 11.0300
52100612
U-M 20-18.0 x 15.0300
52100613
U-M 25-23.0 x 19.0200
52100614
U-M 32-30.0 x 26.0200
52100615
U-M 40-38.0 x 34.0100
52100616
U-M 50-48.0 x 43.0100
52100617
U-M 63-61.0 x 52.0100
SKINDICHT® U-PG
52010170
U 711.0 x 8.0 x 0.811.0 x 8.0300
52010180
U 913.5 x 10.0 x 0.813.5 x 10.0300
52010190
U 1117.0 x 12.0 x 0.817.0 x 12.0300
52010200
U 13,518.5 x 14.0 x 0.818.5 x 14.0300
52010210
U 1620.5 x 16.0 x 0.820.5 x 16.0300
52010220
U 2126.0 x 21.0 x 0.826.0 x 21.0300
52010230
U 2935.0 x 30.0 x 0.835.0 x 30.0300
52010240
U 3645.0 x 38.0 x 0.845.0 x 38.0100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • För användning mellan tryckskruv och adapter.

Övrigt

  • Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 5.0 Class-Description: Underläggsbricka

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Underläggsbricka

Material

  • Stål, galvaniserat

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.