SKINDICHT® SVRN

SKINDICHT® SVRN, PG cable gland with high mechanical stability and optimum strain relief, with hexagonal fitting

Robust

CE

No data available for display
Art nr Benämning/storlekPG-gängaKlämområde (mm)Nyckelvidder (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SVRN
52000210
SVRN 7005/N7514.0 / 13.020.65100
52020300
SVRN 7006/N7614.0 / 13.020.65100
52020310
SVRN 7007/N7714.0 / 13.020.65100
52020320
SVRN 9007/N9717.0 / 15.022.66100
52020330
SVRN 9008/N9817.0 / 15.022.66100
52000220
SVRN 9009/N9917.0 / 15.022.66100
52020341
SVRN 11010/N111020.0 / 18.023.6650
52000240
SVRN 13011/N13.51122.0 / 20.026.16,550
52000241
SVRN 13012/N13.51222.0 / 20.026.16,550
52000251
SVRN 16014/N161424.0 / 22.027.16,550
52000260
SVRN 21018/N211830.0 / 28.029.6750
52000270
SVRN 29027/N292740.0 / 37.032.6850
52000280
SVRN 36034/N363450.0 / 47.038.6920
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög mekanisk stabilitet
  • Optimal dragavlastning

Användningsområden

  • Förskruvning i förnicklad mässing med sexkantkoppling, för snabb montering med U-nyckel.

Design

  • PG-gänga

Övrigt

  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Material

  • Material: förnicklad mässing
    Tätningsring: CR

Skyddsklass

  • IP 54

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.