X05V-K med tvåfärgad helixformad isolering

X05V-K, kraft- och styrkabel för intern ledningsdragning, PVC, 300/500 V, klass 5, tvåfärgad helixisolation, flamhämmande, spole

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Tvåfärgad spiralkabel av PVC

CEEACFire

Art nr LedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/spolem/lådaKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4512261S
blå/vit0.52.1 - 2.5250-4,89
4512261K
blå/vit0.52.1 - 2.5-40004,89
4512921S
mörkblå/vit0.52.1 - 2.5250-4,89
4512201S
svart/grön0.52.1 - 2.5250-4,89
4512211S
svart/röd0.52.1 - 2.5250-4,89
4512231S
blå/svart0.52.1 - 2.5250-4,89
4512241S
blå/grön0.52.1 - 2.5250-4,89
4512251S
blå/röd0.52.1 - 2.5250-4,89
4512271S
brun/svart0.52.1 - 2.5250-4,89
4512291S
brun/vit0.52.1 - 2.5250-4,89
4512311S
gul/röd0.52.1 - 2.5250-4,89
4512371S
violett/vit0.52.1 - 2.5250-4,89
4512381S
orange/svart0.52.1 - 2.5250-4,89
4512391S
orange/vit0.52.1 - 2.5250-4,89
4512401S
röd/svart0.52.1 - 2.5250-4,89
4512421S
röd/vit0.52.1 - 2.5250-4,89
4512441S
vit/blå0.52.1 - 2.5250-4,89
4512461S
vit/röd0.52.1 - 2.5250-4,89
4512341S
grön/vit0.52.1 - 2.5250-4,89
4512221S
svart/vit0.52.1 - 2.5250-4,89
4512281S
brun/grön0.52.1 - 2.5250-4,89
4512301S
gul/svart0.52.1 - 2.5250-4,89
4512321S
gul/vit0.52.1 - 2.5250-4,89
4512351S
violett/svart0.52.1 - 2.5250-4,89
4512431S
vit/svart0.52.1 - 2.5250-4,89
4512451S
vit/brun0.52.1 - 2.5250-4,89
4512471S
grå/svart0.52.1 - 2.5250-4,89
4512262S
blå/vit0.752.2 - 2.7250-7,212
4512922S
mörkblå/vit0.752.2 - 2.7250-7,212
4512202S
svart/grön0.752.2 - 2.7250-7,212
4512212S
svart/röd0.752.2 - 2.7250-7,212
4512232S
blå/svart0.752.2 - 2.7250-7,212
4512242S
blå/grön0.752.2 - 2.7250-7,212
4512252S
blå/röd0.752.2 - 2.7250-7,212
4512252K
blå/röd0.752.2 - 2.7-40007,212
4512272S
brun/svart0.752.2 - 2.7250-7,212
4512292S
brun/vit0.752.2 - 2.7250-7,212
4512312S
gul/röd0.752.2 - 2.7250-7,212
4512332S
grön/svart0.752.2 - 2.7250-7,212
4512372S
violett/vit0.752.2 - 2.7250-7,212
4512382S
orange/svart0.752.2 - 2.7250-7,212
4512392S
orange/vit0.752.2 - 2.7250-7,212
4512402S
röd/svart0.752.2 - 2.7250-7,212
4512412S
röd/gul0.752.2 - 2.7250-7,212
4512422S
röd/vit0.752.2 - 2.7250-7,212
4512422K
röd/vit0.752.2 - 2.7-40007,212
4512442S
vit/blå0.752.2 - 2.7250-7,212
4512462S
vit/röd0.752.2 - 2.7250-7,212
4512342S
grön/vit0.752.2 - 2.7250-7,212
4512222S
svart/vit0.752.2 - 2.7250-7,212
4512282S
brun/grön0.752.2 - 2.7250-7,212
4512302S
gul/svart0.752.2 - 2.7250-7,212
4512322S
gul/vit0.752.2 - 2.7250-7,212
4512352S
violett/svart0.752.2 - 2.7250-7,212
4512432S
vit/svart0.752.2 - 2.7250-7,212
4512452S
vit/brun0.752.2 - 2.7250-7,212
4512472S
grå/svart0.752.2 - 2.7250-7,212
4512263S
blå/vit12.4 - 2.8250-9,615
4512923S
mörkblå/vit12.4 - 2.8250-9,615
4512203S
svart/grön12.4 - 2.8250-9,615
4512213S
svart/röd12.4 - 2.8250-9,615
4512233S
blå/svart12.4 - 2.8250-9,615
4512243S
blå/grön12.4 - 2.8250-9,615
4512253S
blå/röd12.4 - 2.8250-9,615
4512273S
brun/svart12.4 - 2.8250-9,615
4512293S
brun/vit12.4 - 2.8250-9,615
4512313S
gul/röd12.4 - 2.8250-9,615
4512333S
grön/svart12.4 - 2.8250-9,615
4512363S
violett/gul12.4 - 2.8250-9,615
4512373S
violett/vit12.4 - 2.8250-9,615
4512383S
orange/svart12.4 - 2.8250-9,615
4512393S
orange/vit12.4 - 2.8250-9,615
4512393K
orange/vit12.4 - 2.8-20009,615
4512403S
röd/svart12.4 - 2.8250-9,615
4512413S
röd/gul12.4 - 2.8250-9,615
4512423S
röd/vit12.4 - 2.8250-9,615
4512423K
röd/vit12.4 - 2.8-20009,615
4512443S
vit/blå12.4 - 2.8250-9,615
4512463S
vit/röd12.4 - 2.8250-9,615
4512343S
grön/vit12.4 - 2.8250-9,615
4512223S
svart/vit12.4 - 2.8250-9,615
4512283S
brun/grön12.4 - 2.8250-9,615
4512303S
gul/svart12.4 - 2.8250-9,615
4512323S
gul/vit12.4 - 2.8250-9,615
4512353S
violett/svart12.4 - 2.8250-9,615
4512433S
vit/svart12.4 - 2.8250-9,615
4512453S
vit/brun12.4 - 2.8250-9,615
4512473S
grå/svart12.4 - 2.8250-9,615
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Intern ledningsdragning i apparater
  • Skyddad installation i och på belysningsutrustningar
  • Signalsystem i rör på och i puts

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Spole: d1 = 18 mm, d2 = 200 mm, b = 85 mm

Standarder/Godkännanden

  • Baserad på EN 50525-2-31

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
  • Ledarisolering: baserad på PVC
  • Design med färgade ränder

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • 4 x yttre diameter (AD) vid H05V-K-specifik användning; 2 x AD vid försiktig böjning

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Märkström

  • VDE 0298 Del 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.