EPIC® MH 2 40A
Hög flexibilitet tack vare valfri kombination av moduler i en stickkontakt
2-polig insats för rektangulärt kontaktdon för modulära system EPIC® MH, kraftfull upp till 40 A, även för järnvägsapplikationer
- Strömmodul 2-polig för kompakt energiöverföring
- Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Slots | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44423364
| EPIC® MHS 2 40A CM | hane | 2 | 1 | |||
44423365
| EPIC® MHB 2 40A CM | hona | 2 | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Modul med 2 strömkontakter för nätaggregat upp till 40 A och spänningar upp till 1000 V.
- Kompatibel med marknadsstandard
- Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.
- Olika krimpkontakter för olika ledarareor finns tillgängliga.
- Kläms in utan ansträngning med ett klickljud i den fasta EPIC® MH multiramen. Avsevärt enklare montering jämfört med fäll- och skjutramar.
Användningsområden
- För tillverkning av en modulär stickkontaktinsats.
- För användning med många EPIC®-kåpor för rektangulära kontaktdon.
- Kan användas i rälsfordon (test av brandbeteende enligt DIN EN 45545-2:2016-02, kravet R22 och R23, risknivåer HL1, HL2 och HL3).
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- 1000 V AC/DC
Stötspänning
- 8 kV
Märkström
- 40
Miljöklass
- 3
Brännbarhet
- UL94 V-0
Kontaktmotstånd
- < 5 mOhm
Antal poler
- 2
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 1,5-10 mm²
Material
- Polyamid, glasfiberförstärkt
Antal matningar
- 500
Standarder/Godkännanden
- UL: förbereds
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.