EPIC® MH LWL Modul LC

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

EPIC® MH LWL-modul för fiberkabel med LC-kontakt

  • Fibermodul för mottagning av 6 konfektionerade LC-kontakter i en modul
  • Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetVindkraftStörningssignaler

PROFINETEtherNetIP

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterSlotsFörpackningsenhetEnhet

Pris

44423340
EPIC® MHS 6 LWL LChane611
44423341
EPIC® MHB 6 LWL LChona611
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Fibermodul för mottagning av 6 konfektionerade LC-kontakter i en modul
  • Ingen EMC-påverkan på dataöverföringen för ljusledare
  • EPIC® MH är kompatibel med marknadsstandarden
  • Integrerat kopplingselement (sleeve) i en modul för direkt förbindelse och exakt positionering av förbindelsen
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Förnyelsebar energi
  • Testutrustningens konstruktion
  • Anläggningsteknik
  • Järnvägs- / fordonskonstruktion

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Antal poler

  • 6

Material

  • PA Polyamid

Antal matningar

  • 500

Temperaturområde

  • -40°C till +120°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.