EPIC® MH 1 250A

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

EPIC® MH 1 250A

  • Högströmsmodul upp till 250 A med beröringsskydd för maximal säkerhet
  • Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetVindkraftBrett kabelomfångTillförlitlighetVolt

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypSlotsFörpackningsenhetEnhet

Pris

44423342
EPIC® MHS 1 CM 250Ahane210
44423328
EPIC® MHS 1 CM 250A protectedhane210
44423329
EPIC® MHB 1 CM 250A protectedhona210
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högströmsmodul 1-polig för stor energiöverföring
  • Beröringsskydd för maximal säkerhet för användaren (skyddad)
  • Krimpanslutning upp till 95 mm² för maximal kontakteringssäkerhet med ledningen
  • Skyddsledarmodul (PE) för säker PE-förbindelse och förbindelse med ramen och huset
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Förnyelsebar energi
  • Testutrustningens konstruktion
  • Anläggningsteknik
  • Järnvägs- / fordonskonstruktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002312

Märkspänning (V)

  • 1000 V AC/DC

Stötspänning

  • 8 kV

Märkström

  • 250

Miljöklass

  • 3

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Antal poler

  • 1

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 25 mm² till 95 mm²

Material

  • PA Polyamid

Antal matningar

  • 500

Temperaturområde

  • -40°C till +120°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.