EPIC® MH Gigabit Modul
Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.
EPIC® MH Gigabit Modul
- Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard
- Gigabitmodul för Ethernet överföringshastighet upp till 10 GBit/s, Cat 7
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Gigabitmodul, runtomskärmad, 4 ledarpar, i kombination med kategori 7 Cu-kablar uppnås en överföringshastighet på maximalt 10 Gbit/s (enligt IEEE 802.3an)
- EPIC® MH serien är kompatibel med marknadsstandard
- Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Användningsområden
- Industrimaskiner och fabriksteknik
- Industri 4.0-applikationer
- Robotindustri
- Förnyelsebar energi
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt
Märkspänning (V)
- 50
Stötspänning
- 0,8 kV
Märkström
- 5
Miljöklass
- 3
Brännbarhet
- UL94 V-0
Antal poler
- 8 + 0 + PE
Material
- PA Polyamid
- Zinkgjutgods
Antal matningar
- 500
Standarder/Godkännanden
- UL-testad:
UL File Number: E75770
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.