EPIC® MH Potential set
Valfria insatskombinationer i en kontakt ger större flexibilitet
Potentialutjämningsfjädrar för EPIC® MH Multiram
Potentialutjämningsfjädrar för EPIC® MH Multiram
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
44423265
| EPIC® MHS Potential Set | hane | 20 | |||
44423275
| EPIC® MHB Potential Set | hona | 20 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Potentialutjämningsfjädrar för EPIC® MH Multiram
- Används i EPIC® MH BUS modulinsatser
- Med en EPIC® MH BUS-modul kan två fjädrar användas
Användningsområden
- Maskinteknik
- Robotindustri
- Anläggningsteknik
- Förnyelsebar energi
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.