EPIC® MH BUS

Valfria insatskombinationer i en kontakt ger större flexibilitet

EPIC® MH BUS, modul för 2 x 4 skärmade kontakter

  • Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden
  • Skärmad modul för överföring av data och signaler. Lämplig för Ethernet kategori 5e

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetVindkraft

cRUusPROFINET

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterSlotsFörpackningsenhetEnhet

Pris

EPIC® MH BUS
44423228
EPIC® MHS Bushane2210
44423230
EPIC® MHB Bushona2210
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmad modul för överföring av data och signaler. Lämplig för Ethernet kategori 5e
  • EPIC® MH serien är kompatibel med marknadsstandard
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Robotindustri
  • Anläggningsteknik
  • Förnyelsebar energi
  • Järnvägs- / fordonskonstruktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 50

Stötspänning

  • 0,8 kV

Märkström

  • 10

Miljöklass

  • 3

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm²

Material

  • PA

Antal matningar

  • 500

Certifikat

  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.