HITRONIC® HQW Armerad utomhuskabel

Outdoor cable with corrugated steel tape, central loose tube, non-metallic strain relief

HITRONIC® HQW armoured outdoor cable with loose tubes, steel corrugated tape, rodent protection; A-DQ(ZN)(SR)2Y

Kabel med korrugerat stålmantelband för ökad mekanisk belastning

HalogenfriMekanisk resistensLåg viktOptimal dragavlastningVattentät

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Multimode G 50 OM3
27900304
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM350/125 OM349,688
27900308
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM350/125 OM389,688
27900312
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM350/125 OM3129,688
27900324
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM350/125 OM3249,688
Multimode G 50 OM2
27900204
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM250/125 OM249,688
27900208
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM250/125 OM289,688
27900212
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM250/125 OM2129,688
27900224
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM250/125 OM2249,688
Multimode G 62.5 OM1
27900104
HITRONIC® HQW3000 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM149,688
27900108
HITRONIC® HQW3000 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,688
27900112
HITRONIC® HQW3000 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1129,688
27900124
HITRONIC® HQW3000 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM1249,688
Single-mode E 9 OS2
27900904
HITRONIC® HQW3000 4E 9/125 OS29/125 OS249,688
27900908
HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS29/125 OS289,688
27900912
HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS29/125 OS2129,688
27900924
HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS29/125 OS2249,688
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Armering ger utmärkt skydd mot hög mekanisk belastning samt skadedjur
  • Lämplig för förläggning direkt i jord
  • Enkel att installera tack vare kompakt design, hög flexibilitet, robust mantel och liten böjningsradie
  • UV-beständig samt vattentät tvärgående och längsgående

Användningsområden

  • För användning utomhus
  • Områdesnät
  • WAN-applikationer
  • Industriella miljöer
  • Installationsmetoder: tomma plaströr, kanaler och stegar

Produktegenskaper

  • Central lös tub med upp till 24 fibrer
  • Färgkodade fibrer
  • Vattentät longitudinellt
  • Utmärkt skydd mot gnagare
  • Robust, halogenfri yttermantel

Design

  • Gelefylld lös tub
  • Vattenblockerande, förstärkt dragavlastning av glasgarn
  • Armering av korrugerad ståltejp
  • Yttermantel av PE
  • Färg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Primärt mantlad fiber: 250 µm
  • Kabel: se tabell

Ledaridentifikation

  • För fiberfärgkod, se datablad

Fibertyp

  • GOF - glasfiber

Standardbeteckning

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

Optiska värden

  • Se datablad

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: glas

Tillåten böjningsradie

  • Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
  • Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern

Tillåten dragkraft

  • Fast installation: 3 000 N
  • Kortvarigt: 5 000 N

Temperaturområde

  • Fast installation: -50°C till +100°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.