HITRONIC® HUW Armerad universalkabel
Universalkabel med central, lös tub, korrugerad stålmantel och metallfri dragavlastning för applikationer med hög mekanisk belastning
HITRONIC® HUW armoured Universal cabel, stranded loose tubes, corrugated steel tape, LSZH outer sheath; J/A-DQ(ZN)(SR)H
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
- För användning inom- och utomhus
- Kabel med korrugerat stålmantelband för ökad mekanisk belastning
Fördelar
- Armering ger utmärkt skydd mot hög mekanisk belastning samt skadedjur
- Flamhämmande, gör den lämplig för installationer inomhus och utomhus
- Enkel att installera tack vare kompakt design, hög flexibilitet, robust mantel och liten böjningsradie
- Vattenresistent
Användningsområden
- För användning inom- och utomhus
- Områdesnät
- Industriella miljöer
- Installationsmetoder: tomma plaströr, kanaler och stegar
Produktegenskaper
- Brandtålig och halogenfri yttermantel
- Central lös tub med upp till 24 fibrer
- Färgkodade fibrer
- Vattentät longitudinellt
- Utmärkt skydd mot gnagare
Design
- Gelefylld lös tub
- Vattenblockerande, förstärkt dragavlastning av glasgarn
- Armering av korrugerad ståltejp
- LSZH yttermantel
- Färg: grön (baserad på RAL 6018)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
- ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel
-
Dimensioner
- Primärt mantlad fiber: 250 µm
- Kabel: se tabell
-
Ledaridentifikation
- För fiberfärgkod, se datablad
-
Fibertyp
- GOF - glasfiber
Standardbeteckning
- A/J-DQ(ZN)(SR)H
U-DQ(ZN)(SR)H
Optiska värden
- Se datablad
Optisk fibertyp
- Kärnmaterial: glas
- Cladding: glas
-
Tillåten böjningsradie
- Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
- Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern
-
Tillåten dragkraft
- Fast installation: 1500 N
- Kortvarigt 2 000 N
-
Temperaturområde
- Fast: -30°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Tillgängligt vid förfrågan med multimode OM4-fibrer.