HITRONIC® HRH Breakout-kabel
Delbar breakout-kabel för direktanslutning av kontakter; J-V(Z)HH
Splitable HITRONIC® HRH Breakout cable for direct connector assembly; J-V(ZN)HH, available with multimode fibres OM1, OM2, OM3 and OM4 or single-mode OS2
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
-
Breakout-kabel för direkt
montering i kontakter
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Lämplig för fältmontage
- Universalkabel för kabeldragning i byggnader
- Mycket enkel att installera tack vare kompakt design, hög böjlighet och små böjningsradier
- Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)
Användningsområden
- För användning inomhus
- Tertiär förläggning
- Strukturerad förläggning- backbone
- Installationsmetoder: förläggning i slangar, kanaler, stegar, tomma plaströr, rörstammar, upphöjda golv och väggschakt
Produktegenskaper
- Installationskabel med upp till 12 simplexkablar
- Brandtålig och halogenfri yttermantel
- Mekaniskt robust
Design
- 2,1 mm Tight Buffer sub-kabel med LSZH-mantel (identifierad med siffror)
- Centralt GRP-förstärkningselement
- Aramidgarn som dragavlastning
- LSZH inner- och yttermantlar
- Färg: aqua (RAL6027) för OM3, orange (RAL 2003) för OM2 och OM1,gul för Singlemode
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
- ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel
-
Dimensioner
- Ledare (sekundärt mantlad fiber): 900 µm
- Enkelkabel: 2,1 mm
-
Ledaridentifikation
- Enkelkabel: med svarta siffror
-
Fibertyp
- GOF - glasfiber
Standardbeteckning
- J-V(ZN)HH
Optiska värden
- Se datablad
Optisk fibertyp
- Kärnmaterial: glas
- Cladding: glas
-
Tillåten böjningsradie
- Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
- Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern
-
Temperaturområde
- Fast: -20°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. -
Finns tillgänglig med Multimode OM4-fiber
(mantelfärg violett).