Webshop

HITRONIC® HVW Armerad utomhuskabel

Outdoor cable with corrugated steel tape, stranded loose tubes and non-metallic strain relief

HITRONIC® HVW armoured outdoor cable with stranded loose tubes, corrugated steel tape; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 single-mode or multimode fibres

Kabel med korrugerat stålmantelband för ökad mekanisk belastning

HalogenfriMekanisk resistensLåg viktOptimal dragavlastningUV-beständigVattentät

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Single-mode E 9 OS2
26900924
HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS29/125 OS2241098
26900948
HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS29/125 OS24812,5148
26900972
HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS29/125 OS27216215
26900996
HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS29/125 OS29616222
26900944
HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS29/125 OS214418,5261
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Armering ger utmärkt skydd mot hög mekanisk belastning samt skadedjur
  • Lämplig för förläggning direkt i jord
  • Enkel att installera tack vare kompakt design, hög flexibilitet, robust mantel och liten böjningsradie
  • UV-beständig samt vattentät tvärgående och längsgående

Användningsområden

  • Installationsmetoder: tomma plaströr, kanaler och stegar
  • För användning utomhus
  • Områdesnät
  • WAN-applikationer
  • Industriella miljöer

Produktegenskaper

  • Flera lösa tuber med upp till 144 fibrer
    (12 lösa tuber med 12 fibrer var)
  • Färgkodade fibrer och lösa tuber
  • Vattentät longitudinellt
  • Utmärkt skydd mot gnagare
  • Robust, halogenfri yttermantel

Design

  • Upp till 12 geléfyllda tuber
  • Vattenblockerande, förstärkt dragavlastning av glasgarn
  • Armering av korrugerad ståltejp
  • Yttermantel av PE
  • Färg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Primärt mantlad fiber: 250 µm
  • Kabel: se tabell

Ledaridentifikation

  • För fiberfärgkod, se datablad

Fibertyp

  • GOF - glasfiber

Standardbeteckning

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

Optiska värden

  • Se datablad

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: glas

Tillåten böjningsradie

  • Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
  • Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern

Tillåten dragkraft

  • Fast installation: 3 000 N
  • Kortvarigt: 5 000 N

Temperaturområde

  • Fast installation: -50°C till +100°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.