HITRONIC® TORSION
Uppdelningsbar breakout-kabel, speciell design för torsionsanvändning; PUR-yttermantel
Fibre optical cables for wind applications with defined movement, torsion, available with 2,4,8 or 12 sub-cable elements with single-mode or multimode fibres
Vridtålig och mycket flexibel
Fördelar
- Designad för att motstå stora vridningar i vindturbinens loopslinga
- Lämplig för fältmontage
- Enkel att installera tack vare kompakt design, hög flexibilitet, robust mantel och liten böjningsradie
- Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)
Användningsområden
- För fasta och flexibla applikationer, samt för applikationer med vridande rörelser (t.ex. maskiner och vindturbiner)
- Industriella miljöer
- I vertikala installationer
- Som en länk mellan rörliga delar
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Baserad på militär norm MIL-C-85045
- Vridtålig och mycket flexibel
- Brandtålig och halogenfri yttermantel
- Mekaniskt robust
Design
- 2,5 mm Tight Buffer sub-kabel med LSZH-mantel
- Aramidgarn som dragavlastning
- Centralt element
- PUR yttermantel
- Färg: svart (RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
- ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel
-
Dimensioner
- Enkelkabel: 2,5 mm
- Kabel: se tabell
-
Ledaridentifikation
- Detaljer se datablad
-
Fibertyp
- GOF - glasfiber
Standardbeteckning
- A/J-V(ZN)H11Y
Optiska värden
- Se datablad
Optisk fibertyp
- Kärnmaterial: glas
- Cladding: glas
-
Tillåten böjningsradie
- Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
- Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern
-
Temperaturområde
- Fast: -40°C till +70°C
- Sporadisk böjning: -30°C till +70°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Tillgängligt vid förfrågan med multimode OM4-fibrer.