HITRONIC® HDM Kabel

Mini-breakout-/fördelningskabel för frekvent upp- och utrullning, för kabeltrumma

HITRONIC® HDM cable, reelable for different applications with 4, 6 or 8 buffered fibres, suitable for repeated reeling and unreeling; A/J-V(ZN)11Y

Mobil fältkabel

HalogenfriMekanisk resistensLåg viktOptimal dragavlastningUV-beständig

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Multimode G 50 OM4
26610404
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM450/125 OM445,524
26610406
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM450/125 OM465,629
26610408
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM450/125 OM486,236
Multimode G 50 OM3
26610304
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM350/125 OM345,524
26610306
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM350/125 OM365,629
26610308
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM350/125 OM386,236
Multimode G 50 OM2
26610204
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM250/125 OM245,524
26610206
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM250/125 OM265,629
26610208
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM250/125 OM286,236
Multimode G 62.5 OM1
26610104
HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM145,524
26610106
HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM162,5/125 OM165,629
26610108
HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM186,236
Single-mode E 9 OS2
26610904
HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS29/125 OS245,524
26610906
HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS29/125 OS265,629
26610908
HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS29/125 OS286,236
26610912
HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS29/125 OS2126,749
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lämpliga för fältapplikationer
  • Avrullningsbar för mobil användning
  • Mycket enkel att installera tack vare kompakt design, hög böjlighet och små böjningsradier
  • Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)

Användningsområden

  • Ljus- och ljudteknik
  • För användning inom- och utomhus
  • Industriella miljöer
  • TV-sändningar
    Kamerateknik
    Övervakning av byggnader
  • Fältapplikation

Produktegenskaper

  • Baserad på militär norm MIL-C-85045
  • Högflexibla, avrullningsbar med hög draghållfasthet
  • Färgkodad tätbuffrad fiber för enkel identifiering av varje kanal
  • Halogenfri yttermantel
  • Mekaniskt robust

Design

  • Upp till 12 Tight Buffer-fibrer (900 µm)
  • Färgkodad
  • Aramidgarn som dragavlastning
  • PUR yttermantel
  • Färg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Ledare (sekundärt mantlad fiber): 900 µm
  • Kabel: se tabell

Ledaridentifikation

  • För ledarfärgkod, se datablad

Fibertyp

  • GOF - glasfiber

Standardbeteckning

  • A/J-V(ZN)11Y

Optiska värden

  • Se datablad

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: glas

Tillåten böjningsradie

  • Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
  • Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +70°C
  • Flexibel: -20°C till +60°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.