ÖLFLEX HEAT 180 SiZ 2X0,5
ÖLFLEX HEAT 180 SiZ 2X0,5
0065201
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ - silikon enkel kärna för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge för temperaturer upp till +180°C, två-kärnad design
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi - silikon enkel kärna för särskild användning som 10 kV högspännings-tändkabel för expanderande temperaturer från upp till +180°C
10 kV, tändkabel för högspänning
Art nr | Ledararea (mm²) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi tändkabel för högspänning | |||||||
2510001
| 1 (32 x 0,2) | 7 | 9,6 | 68 | |||
2510005
| 1,5 (30 x 0,25) | 7.6 | 14,4 | 83 |
Text